Publicar produtos
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Traduzido por Google,

    As pias de laboratório resistentes à corrosão são moldadas em polietileno virgem de alta densidade e durabilidade. Projetadas para ambientes químicos intensos, são fáceis de instalar e feitas para oferecer anos de serviço. O ralo de canto permite o máximo aproveitamento da cuba. Uma flange integrada permite a instalação embutida sobre a bancada, utilizando uma borda de aço inoxidável, ou a instalação tradicional sob a bancada. Possui saída com rosca NPT de 1-1/2 polegadas. Disponível em 12 tamanhos.

    Especificação
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCorrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Familia de producto High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Grupo de produtosLaboratory Sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-31 13 19
    • Título OmniclassSpecialty Sinks