Publicar produtos
Double Wall Tanks - T14
Orion

Double Wall Tanks - T14

Traduzido por Google,

Os tanques de parede dupla T14 são projetados para receber, diluir e neutralizar resíduos químicos corrosivos e nocivos antes de permitir que esses materiais sejam descartados em redes de esgoto públicas ou no meio ambiente. Esses tanques são sem emendas, com espessura de parede uniforme. Possuem uma única entrada FIP com tubo de imersão, além de saída e respiro como padrão. Todas as penetrações são fundidas a quente na parede do tanque. A construção de parede dupla consiste em dois tanques T5 dimensionados para permitir um espaço intersticial mínimo de 5 cm (2 polegadas), com reforços para centralizar o tanque interno. As tampas padrão dos tanques são vedadas com juntas e parafusadas a cada tanque. Encomende entradas, saídas e respiros com localizações e tamanhos padrão ou personalizados. Disponíveis em 12 tamanhos, de 5/30 galões americanos (interno/externo) a 600/1200 galões americanos (interno/externo).

Especificação
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Double wall construction consists of two nested T5 tanks
    • Single FIP inlet with dip tube, and outlet, and vent as standard
    • Tank covers are gasketed and bolted to each tank
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-wall-tanks-t14
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks

Disponibilidade da região

América do Norte
United States