Publicar produtos
pH Monitor Sample Tanks - T16
Orion

pH Monitor Sample Tanks - T16

Traduzido por Google,

Os tanques de amostra para monitor de pH T16 são sem emendas, com espessura de parede uniforme. Possuem uma única entrada e saída FIP como padrão. Todas as penetrações são fundidas à parede do tanque por meio de fusão térmica. A tampa é do tipo aparafusada com junta e possui um encaixe central para a sonda de pH NeutraGuard. A entrada e saída FIP únicas são padrão. Selecione as localizações e tamanhos de entrada e saída, padrão ou opcionais. Há também duas opções de conexões: três opções de tampa e três opções de tipo de suporte. O tamanho é de 5 galões americanos (USG).

Especificação
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Cover is gasketed bolt-down style with a centrally located NeutraGuard pH probe insertion
    • Select standard single or optional inlet and outlet locations and sizes
    • Size is 5 USG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapH-Monitor-Sample-Tanks-t16
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Tanks and System Monitoring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks