Publicar produtos
Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J
Orion

Trap Doors 300 PSF Hinged Cover - Type J

Traduzido por Google,

As portas de alçapão tipo J com tampa articulada de 300 PSF são construídas em alumínio ou aço, com design de folha simples ou dupla, com reforço de 300 PSF e sistema de elevação assistida projetado para operação controlada da tampa. A tampa é feita de chapa de alumínio ou aço com padrão diamantado de 1/4 de polegada. A estrutura em canal possui um acoplamento de drenagem de 1-1/2 polegada. O mecanismo de elevação utiliza molas de compressão para abertura controlada da tampa e travamento para baixo ao fechar. O tubo inferior se encaixa em uma sapata de suporte flangeada fixada a uma placa de suporte com reforço de 1/4 de polegada. A tampa possui um braço de retenção para travá-la automaticamente na posição aberta. As dobradiças são de latão forjado pesado com pinos de aço inoxidável tipo 316 de diâmetro mínimo de 3/8 de polegada. Os componentes metálicos são zincados e selados com cromato. O acabamento é em alumínio bruto com revestimento betuminoso aplicado na parte externa da estrutura ou aço com primer de óxido vermelho. Disponível em quatro dimensões de abertura para estrutura de aço e quatro para estrutura de alumínio.

Especificação
  • Features

    • Aluminum or steel construction, single or double leaf design, with 300 PSF reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hold-open arm automatically locks cover in open position
    • Available in four frame opening dimensions for steel and four for aluminum
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTrap-Doors-300-PSF-Hinged-Cover-Type-J
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosChemical Waste Drainage and Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings