Ref. Exclusiva: | Butler-Wall-Lamp |
---|---|
Marca: | Örsjö Belysning |
Familia do produto: | Butler |
Grupo do produto: | wall |
Data de publicação: | 2018-12-17 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Two switches. Adjustable spot in black leather Connection 2.5 m cord with plug Light source 1x 7W LED E27 matt and LED 1,4W (spot)
URL do produto: | http://www.orsjo.com/product/butler-wall/?lang=en |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2012/09/butler_wall_en.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/orsjo/product/butler-wall-lamp
Material principal: | Metal |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: | Sweden |
Categoria BIMobject: | Iluminação - Montagem na parede |
---|---|
Classificação IFC: | Lamp |
Nome UNSPSC: | Lamps and lightbulbs |
Código UNSPSC: | 391016 |
Uniclass 1.4 Código: | L7474 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Lamps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Descrição: | Lamps |
NBS Reference Código: | 49 |
NBS Reference Descrição: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass Número: | 23-35 45 15 |
OmniClass Título: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®