Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Disc Ceiling Lamp

Ref. Exclusiva: Disc-Ceiling-Lamp
Marca: Örsjö Belysning
Familia do produto: Disc
Grupo do produto: Ceiling
Data de publicação: 2018-12-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
Disc ceiling lamp has been designed by Doos Arkitekter as a discreet, low-key solution for illuminating small spaces. Disc is a smart choice in narrow halls, or when several ceiling lamps are needed to light up a long corridor. The lamp owes its name to its discus-shaped form, round with a black or white ring that holds the opalescent glass shade in place. “The underlying idea behind Disc was to create a lamp that didn’t direct the light, but diffused it to produce background lighting. We wanted to design a light source that is a discreet yet stylish alternative – slender and with a low-key presence,” says Bronwynn Welsh of Doos Arkitekter. Disc is the first – and, to date, the only – European light fitting to receive the Nordic Swan Ecolabel, an environmental certification programme that reflects Örsjö Belysning’s own environmental strategy.

Design Doos Arkitekter
Electrical data Class I IP20 HF 230V
Description White enamelled frame with white or black ring. White opal glass. Dimmable on request
Connection Terminal block 3x2,5 mm² with option for further extension
Mounting Screws into ceiling
Light source 1x22W T5 2GX13
Weight 4 kg
Volume 0,05 m³


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Iluminação - Montagem no teto
Classificação IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Código UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Código: L7474
Uniclass 1.4 Descrição: Lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descrição: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrição: Lamps
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descrição: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Número: 23-35 45 15
OmniClass Título: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject®