Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Mushroom Floor

Ref. Exclusiva: Mushroom-Floor
Marca: Örsjö Belysning
Familia do produto: Mushroom
Grupo do produto: Floor lamp
Data de publicação: 2018-12-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
”Mushroom is a friendly floor and table lamp in colours designed to spread a pleasant light,” says Matti Klenell.  The distinctive character of the floor lamp lends a modern touch to any setting. Mushroom casts a pleasant light that makes it the ideal choice as a reading lamp beside the sofa or armchair, or for spreading general lighting throughout a room. When Matti Klenell designed Mushroom in 2002 he derived inspiration from one of Örsjö Lighting’s earlier models. Working with the original tools, he created a new series of table and floor lamps that combined contemporary design with a firm focus on the need to spread a pleasant light. The lamp’s distinctive silhouette is based on traditional lines, while the colour palette in white or rowanberry and the subtly updated styling give the series a strong personality with a modern look that makes certain that Mushroom always stands out.

Design Matti Klenell Electrical data Class II IP20 230V Description Enamelled metal. Pull switch Connection 2.5 m cord with plug Light source 2x 7W LED E27 matt


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Iluminação - Montagem no chão
Classificação IFC: Lamp
Nome UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Código UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Código: L7474
Uniclass 1.4 Descrição: Lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descrição: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Descrição: Lamps
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descrição: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass Número: 23-35 45 15
OmniClass Título: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados