Publicar produtos
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet

Traduzido por Google,


O gabinete de montagem em parede da série Compact Edge Cabinet (CEC) oferece uma solução versátil exclusiva para computação de ponta, desenvolvida especificamente para avanços de equipamentos e aplicações, tudo em um pequeno formato. O design de baixo perfil posiciona o equipamento de montagem em rack verticalmente, ao mesmo tempo em que permite acesso para atualizações, atualizações e adições/remoções. O gabinete da série CEC é capaz de abrigar uma rede completa, incluindo até 4 RU de equipamento de montagem em rack tradicional.

Especificação
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCECWM4RUPD-M
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de produtosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26.64
  • Largura (polegadas)23.25
  • Profundidade (polegadas)7.91
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação