Publicar produtos
Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE

Traduzido por Google,
  • NOVO! Controlado pelo aplicativo HERU IQ via Bluetooth ou serviço em nuvem (o uso do serviço em nuvem requer conexão com a internet no HERU).
  • Tela sensível ao toque sem fio como acessório.
  • Modelo para montagem na parede com conexão superior.
  • Projetado para ventilação de ar de insuflação e exaustão com recuperação de energia.
  • Adequado para instalação em apartamentos, casas pequenas, escritórios e outros locais onde existam requisitos rigorosos quanto ao ambiente interno.
  • Alta eficiência térmica, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e proporciona ar interior limpo.
  • O design exclusivo minimiza todas as pontes térmicas.
  • Comunicação Modbus integrada. Não necessita de acessórios.
  • Assistente de instalação fácil.
  • Operação programada.
  • Controle integrado para pré-aquecedor.
  • Suporta o uso de sensores de presença.
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e impulsores com pás curvadas para trás.
  • As ventoinhas são conectadas por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Um trocador de calor rotativo de alumínio, regenerativo e não higroscópico, localizado no centro da unidade. O trocador de calor pode ser facilmente removido para limpeza.
  • Fornecido com filtro de painel ISO ePM1 50% de série, tanto para o ar de exaustão quanto para o de insuflação. Os filtros são muito fáceis de trocar.
  • Controles integrados para aquecimento/resfriamento. Aumenta o conforto térmico por meio da recuperação de calor ou resfriamento noturno.
  • Aquecedor elétrico integrado.
  • O interior da unidade é construído em chapa de aço galvanizado. O exterior é feito de chapa de aço galvanizado com revestimento em pó.
  • Isolamento de 50 mm nas laterais, na parte superior, na parte inferior e na porta. Isolamento de 30 mm na parte traseira da unidade.
  • Para uso em áreas quentes ou frias.
  • Disponível para destros ou canhotos.
  • Os modelos HERU 100T e HERU 160T possuem uma conexão para exaustor de cozinha. Essa conexão passa pelo rotor para evitar que odores de cozimento se espalhem pelo ambiente.
  • Os modelos HERU 100T e HERU 160T vêm equipados com tomada de parede.
  • Silenciador integrado no lado do ar de insuflação e no lado do ar de exaustão.
Especificação
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 T EC-
    (c) SEC average climate-41.4kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.3kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.3kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)605m3/h
    (i) Power at max. flow rate298W
    (j) Sound power level42dB LwA
    (k) Reference flow rate0.118m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.34W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC178kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-160-t-ec-y1-re
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit