Publicar produtos
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL

Traduzido por Google,
  • Unidade de recuperação de energia com perfil baixo e conexões laterais.
  • Projetado para ventilação de ar de insuflação e exaustão com recuperação de energia.
  • Adequado para instalação em residências, escritórios e outros locais com requisitos rigorosos quanto ao ambiente interno.
  • Alta eficiência térmica de 82%, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e proporciona ar interior limpo.
  • O design exclusivo minimiza todas as pontes térmicas.
  • Para facilitar o manuseio, a unidade é controlada remotamente através de um controle remoto sem fio para operação e monitoramento.
  • Vem preparado para comunicação Modbus via RS485 (acessório necessário).
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e impulsores com pás curvadas para a frente.
  • As ventoinhas são conectadas por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Um trocador de calor rotativo de alumínio, regenerativo e não higroscópico, localizado no centro da unidade. O trocador de calor também pode ser removido para limpeza.
  • Vem com filtro de painel ISO ePM1 50% de série, tanto para o ar de exaustão quanto para o ar de insuflação. O filtro é muito fácil de trocar.
  • Controles integrados para aquecimento/resfriamento.
  • A unidade é construída com chapa de aço galvanizado de dupla camada com isolamento entre elas.
  • Para uso em áreas quentes. Ideal para instalação em espaços pequenos, como no teto.
  • Disponível para destros ou canhotos.
  • Equipado com uma conexão para exaustor. Essa conexão passa pelo rotor para evitar que odores de cozinha se espalhem pelo ambiente.
Especificação
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 90 LP EC-
    (c) SEC average climate-39.3kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-14.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-82.5kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency81.4%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)353m3/h
    (i) Power at max. flow rate249W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.069m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.44W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC233kWh
    (w) AHS average4515kWh
    AHS warmer2042kWh
    AHS colder8833kWh
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-90-lp-ec-y1-al
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop duct connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit