Publicar produtos
Heat Recovery Ventilator HERU Select
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU Select

Traduzido por Google,
  • Modelo de piso com opção de combinar conexões superiores e laterais.
  • Projetado para ventilação de insuflação e exaustão de ar com recuperação de energia.
  • Adequado para instalação em casas maiores, escritórios e outros locais onde são impostas elevadas exigências ao ambiente interior.
  • Eficiência em alta temperatura, baixo consumo de energia (SFP), baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e fornece ar interno limpo.
  • O design exclusivo minimiza todas as pontes térmicas.
  • IQ CONTROL fácil de usar com tela sensível ao toque de 4,3” para operação e monitoramento com possibilidade de comunicação com e sem fio.
  • Comunicação Modbus integrada. Não são necessários acessórios.
  • Assistente de instalação fácil.
  • Operação programada.
  • Suporta uso de sensores de presença, RH/CO2/VOC.
  • O fluxo de ar é gerado por dois ventiladores radiais silenciosos com motores EC e impulsores com pás curvadas para trás.
  • Os ventiladores são conectados por meio de conectores rápidos e são muito fáceis de remover para limpeza.
  • Um trocador de calor rotativo de alumínio, regenerativo e não higroscópico, localizado no centro da unidade. O trocador de calor pode ser desmontado para limpeza.
  • Fornecido com filtro de mangas ISO ePM1 60% como padrão, tanto para ar de extração como de insuflação. Os filtros são muito fáceis de trocar.
  • Controles integrados para aquecimento/resfriamento.
  • Encomendado com aquecedor elétrico embutido ou bobina de aquecimento.
  • O revestimento interno e externo da unidade é feito de Al-Zn e atende aos requisitos C4.
  • Isolamento de 50 mm.
  • Coloque em um espaço interno aquecido.
  • O suporte pode ser montado em duas alturas diferentes, 138 ou 313 mm.
  • Disponível em design para direita ou esquerda.
  • Entregue em seções separadas para simplificar o transporte e a instalação.
  • Garantia de três anos para operação contínua.

OBSERVAÇÃO! A garantia da HERU só é válida se forem utilizados acessórios/equipamentos (por exemplo, filtros) da H. Östberg AB.

Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheru-select
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de produtosTop and side connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Classificação IFCRecuperador de calor ar a ar
  • Código ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit