Publicar produtos
AG-27-T - Single Full Height Turnstile

AG-27-T - Single Full Height Turnstile

Traduzido por Google,

A AG-27-T é uma catraca de alta segurança, robusta e de altura total, com passagem de 27”. A função da AG-27-T é fornecer acesso controlado ao entrar ou sair de instalações com tráfego de pedestres. Ela pode realizar essa tarefa tanto mecanicamente (sem sistema/software de controle de acesso), como em um portão de piscina, onde a passagem seria usada apenas para saída e não para entrada. Ou eletronicamente (com um sistema de controle de acesso, leitores de cartão, leitores de impressão digital, etc.) para monitorar quem está dentro e fora do local. Ela é fabricada com a American Pride aqui mesmo nos EUA.

Características padrão:

-Mecanismo de travamento modular, pode ser configurado como fail safe ou fail secure, bem como no sentido horário ou anti-horário.

- Acionamento por chave: a catraca pode ser destrancada manualmente com a chave, em qualquer direção, para manutenção ou em eventos temporários em que o travamento não é necessário.

- Tampas de plástico em todos os braços

-Acabamento galvanizado durável

-Todas as ferragens são de aço inoxidável

-Caixas de montagem para leitor de cartão incluídas

-cablagem interna para fiação de controle de acesso

Opções adicionais:

-Um contador para o mecanismo de travamento

-Pacote para clima frio

-Tampa articulada

-Base portátil

-Controlado eletronicamente em ambas as direções

-Pode ser configurado para 110v ou 220v

-Construção em aço inoxidável disponível

-Revestimento em pó sobre galvanização

- Várias opções de cores de revestimento em pó (consulte nossa tabela de cores para opções

Especificações elétricas:

-Tensão de entrada: 110 VAC

-Frequência: 50/60 HZ

- Tensão de operação: 24 VDC

-Corrente de operação: 0,2A

Construção:

-Aço fabricado nos Estados Unidos, fabricado na América

-Suportes de montagem extra grossos para maior segurança

- O eixo estriado, o colar, o rolamento e a placa de apoio inferior são de aço inoxidável resistente à corrosão

-Todo o hardware de fixação em aço inoxidável

Especificação
  • WeightN/A
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaag-27-t-single-turnstile
  • Familia de productoFull Height Turnstiles
  • Grupo de produtosSingle Full Height Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniclassFull Height Turnstiles