Publicar produtos
Sinfonia Silencia
Sinfonia Silencia

    Sinfonia Silencia

    Traduzido por Google,

    Sinfonia Silencia é um forro mineral com alta capacidade de absorção sonora (absorvedor tipo A). Foi otimizado para uso em espaços onde a concentração e a redução do estresse são elementos-chave do design de interiores, como escritórios e salas de aula em conceito aberto.

    Especificação
    • Mineral tile Sinfonia Silencia

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia Silencia

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia, fleece-covered

      Colour: white finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 

      15, revealed edge 15 mm grid | 15b, revealed edge 15 mm grid

      with Colour grey and black 3, Square edge


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,0

      NRC = 1,0

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 24 dB

      CAC = 24 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSinfoniaSilencia
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile