Publicar produtos
FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

Traduzido por Google,

Os isolamentos de espuma rígida Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® 404/604 de poliestireno extrudado (XPS) são especialmente projetados para uso em conjuntos de membrana de telhado protegido (PRMA), onde o isolamento é colocado sobre a membrana, fornecendo um caminho canalizado para incidentes. umidade para viajar para os drenos do telhado. A resistência à compressão do isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® XPS fornece a integridade necessária para o desempenho do telhado a longo prazo.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_F_604-3x24x96-Channeled_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

América do Norte