Publicar produtos
FOAMULAR® Ci-C STO-2.5x24x48

FOAMULAR® Ci-C STO-2.5x24x48

Traduzido por Google,

O isolamento de espuma rígida Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX™ CI-C de poliestireno extrudado (XPS) é uma placa de espuma rígida durável, resistente à umidade e de células fechadas, destinada ao uso sob uma variedade de revestimentos, incluindo EIFS e sistemas de estuque.

FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX™ CI-C são classificados como produtos Tipo X/Tipo 2 quando testados de acordo com ASTM C578/CAN ULC S701 e fornecem desempenho térmico estável de R-5 por polegada. A remoção das superfícies extrudadas proporciona superfícies lisas, planas e paralelas, ideais como base para materiais de superfície revestidos.

Como todos os produtos de isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX™ XPS, o CI-C é fabricado com a tecnologia de processo Hydrovac patenteada da Owens Corning sob rigorosas medidas de controle de qualidade. A tecnologia de processo patenteada Hydrovac torna-o durável e altamente resistente à umidade e permite que o produto retenha alto valor R ano após ano - mesmo após exposição à umidade e ciclos de congelamento e descongelamento.

FOAMULAR® NGX™ CI-C contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa de HFC 134a.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_Ci_C_STO-25x24x48
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)48
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation