Publicar produtos
FOAMULAR® F-150-1x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® F-150-1x48x96-Scored Square Edge

Traduzido por Google,

O isolamento de espuma rígida de poliestireno extrudado XPS Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® 150 é uma placa de espuma rígida de célula fechada e resistente à umidade, adequada para atender às necessidades de uma ampla variedade de aplicações de construção.

O isolamento de espuma rígida FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® 150 de poliestireno extrudado XPS é ótimo para muitas aplicações de construção residencial e comercial acima do nível do solo, como revestimento de paredes, paredes ocas, revestimento e outras aplicações.

FOAMULAR® NGX® 150 contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_F_150-1x48x96-Scored_Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation