Publicar produtos
FOAMULAR® Half-Inch-0.5x24x96-Square Edge

FOAMULAR® Half-Inch-0.5x24x96-Square Edge

Traduzido por Google,

O isolamento de poliestireno extrudado (XPS) de meia polegada Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® é uma placa de espuma rígida de célula fechada e resistente à umidade, adequada para atender à necessidade de revestimento de isolamento de espuma rígido e fino.

O isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS foi projetado para aplicações residenciais e fornece uma superfície plana e lisa para a instalação de revestimento. Fornece um valor R de 3,0, muito superior a outras bases residenciais, o que maximiza e melhora a eficiência energética, especialmente em casas mais antigas.

O isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® XPS de meia polegada oferece resistência superior à umidade para desempenho térmico de longo prazo e é fácil de cortar sem a necessidade de ferramentas especiais. Painéis fortes, mas leves, de 2 pés por 8 pés e 4 pés por 8 pés significam instalação rápida e fácil com pregos ou grampos para eficiência de economia de trabalho.

O isolamento FOAMULAR® NGX® XPS de meia polegada contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no potencial de aquecimento global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_Half_Inch-05x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)0.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation