O isolamento de poliestireno extrudado (XPS) de meia polegada Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® é uma placa de espuma rígida de célula fechada e resistente à umidade, adequada para atender à necessidade de revestimento de isolamento de espuma rígido e fino.
O isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS foi projetado para aplicações residenciais e fornece uma superfície plana e lisa para a instalação de revestimento. Fornece um valor R de 3,0, muito superior a outras bases residenciais, o que maximiza e melhora a eficiência energética, especialmente em casas mais antigas.
O isolamento FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® XPS de meia polegada oferece resistência superior à umidade para desempenho térmico de longo prazo e é fácil de cortar sem a necessidade de ferramentas especiais. Painéis fortes, mas leves, de 2 pés por 8 pés e 4 pés por 8 pés significam instalação rápida e fácil com pregos ou grampos para eficiência de economia de trabalho.
O isolamento FOAMULAR® NGX® XPS de meia polegada contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no potencial de aquecimento global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.