Publicar produtos
FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

Traduzido por Google,

As placas Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® são produtos de poliestireno extrudado (XPS) que incorporam os recursos de isolamento, drenagem e placa de proteção em um único produto. É fácil de instalar, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais, e a resistência à compressão e as propriedades de resistência à umidade de longo prazo do produto significam anos de desempenho confiável em paredes de fundação abaixo do nível do solo, mesmo sob condições extremamente adversas. Canais cortados com precisão drenam a água das paredes verticais da fundação enquanto completam o envelope total de isolamento.

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no aquecimento global

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_Insul_Drain-225x48x96
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)2.25
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation