Publicar produtos
FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove

FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove

Traduzido por Google,

Os painéis de parede do projeto Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® são placas de poliestireno extrudado (XPS) projetadas para caber em cavidades de madeira de 16" no centro ou 24" no centro, fornecendo um R-7,5. paredes de garagem (devem ser cobertas por uma barreira térmica de 15 minutos, como drywall de gesso).A tecnologia de processo Hydrovac® patenteada pela Owens Corning torna a estrutura exclusiva de células fechadas de FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® XPS altamente resistente à umidade, forte, fácil de cortado e moldado, e permanece dimensionalmente estável ao longo do tempo.

Os Painéis de Projeto FOAMULAR® NGX® contêm o benefício adicional de serem fabricados com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução superior a 80% do Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa do HFC 134a.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_NGX_Project_Panel-1x24x24-Tongue_and_Groove
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de produtosFOAMULAR® NGX
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation