Publicar produtos
FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered G-0.5x24x96-Square Edge

FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered G-0.5x24x96-Square Edge

Traduzido por Google,

Os isolamentos de poliestireno extrudado (XPS) Owens Corning® FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 são placas de espuma rígida de células fechadas e resistentes à umidade, especialmente projetadas para aplicações em telhados.

FOAMULAR® e FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 também podem ser usados ​​em sistemas de isolamento cônicos.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contém o benefício adicional de ser fabricado com uma formulação de agente de expansão que proporciona uma redução de 90% no Potencial de Aquecimento Global (100 anos), incluindo a eliminação completa de HFC 134a.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOAMULAR_Thermapink_25_Tapered_G-05x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® XPS
  • Grupo de produtosFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)0.5
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation