Publicar produtos
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA

    CIRCA

    Traduzido por Google,
    Ao projetar o Circa, os designers do Pablo Studio queriam criar um produto que fosse revolucionário, mas familiar. Eles não apenas criaram uma nova luminária, mas também um novo arquétipo para iluminação interna – um que confunde a fronteira entre a luminária de trabalho utilitária e a luminária tradicional com sombra. A característica definidora do Circa é um disco de LED de painel plano que se move fluidamente acima de seu ponto de eixo. Essa mobilidade permite que a luminária assuma um número infinito de posições enquanto funciona como uma luminária de tarefa que fornece luz ambiente equilibrada. O Circa também oferece suporte aos dispositivos móveis do usuário integrando uma porta de carregamento USB nos modelos de mesa, chão e parede. PRÊMIOS: 2013 NY NOW Excellence in Product Design
    Especificação
    • FINISHES: White Graphite MATERIALS: ABS Shade Polycarbonate lens assembly Aluminum Stem ABS Base Steel Insert Fabric cord FEATURES: 360° shade rotation 45° shade tilt 4-Stage dim control Glare-free illumination USB Charging port Ships flat-packedSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 8.7W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 500 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS NOTE: This lamp is not recommended for damp locations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacirca
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte