Publicar produtos
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA

    LANA

    Traduzido por Google,
    Inspirada por uma fusão de artesanato e fabricação avançada, a série Lana foi projetada para se adaptar a qualquer espaço. Lana é composta por uma cúpula de feltro magnético exclusiva que oferece possibilidades ilimitadas de fixação. A nova coleção estreia com um módulo LED magnético que garante a máxima liberdade permitindo que a luz seja fixada em qualquer superfície ferrosa trazendo três personalidades distintas: parede, mesa e chão (com pedestal ajustável). Agora disponível no novo tamanho Lana Mini para acomodar espaços mais compactos. PRÊMIOS: 2015 IIDEX Gold Innovation Award
    Especificação
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalana
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte