Publicar produtos
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor

    Luci Table & Floor

    Traduzido por Google,
    Luci é uma luminária portátil totalmente recarregável que permite que você leve seu ambiente para onde quer que vá, dentro e fora de casa. Definida por sua simplicidade de forma e alta sensação tátil, Luci apresenta um corpo de alumínio totalmente usinado que é premium ao toque e traz elegância a qualquer momento íntimo ou reunião social. Representando o futuro da iluminação, Luci apresenta tecnologia de luz Dim to Warm de última geração com 3 níveis de luz predefinidos mais escurecimento de alcance total que são ativados por meio de interruptor óptico no topo da sombra. Luci também possui uma vida útil de bateria de primeira classe para fornecer muitas horas de iluminação sem amarras entre as cargas. Disponível em modelos de mesa e de chão, Luci é oferecido em três acabamentos de traço de máquina anodizada em prata, latão e preto e branco fosco texturizado. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Especificação
    • FINISHES: Satin Aluminum Brass Black Matte White MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate lens Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 3-stage step dimming 18-180hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included Energy-efficient, flat-panel technology Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 2.1W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 135 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) IP Rating: IP54 CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluci-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte