Publicar produtos
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor
Nivél Table & Floor

    Nivél Table & Floor

    Traduzido por Google,
    Na intersecção de iluminação funcional e mobiliário, você encontra Nivél. Como uma luminária portátil de altura ajustável, Nivél fornece um totem para reunir. Portátil e recarregável, Nivél permite que os usuários levem luz para áreas não atendidas por tomadas elétricas. Seu módulo de luz inteligentemente projetado repousa firmemente preso em torno de um poste de madeira sólida preso a uma base de aço com revestimento em pó para maior apoio. Um painel de luz suave voltado para baixo completa o pacote, trazendo uma fonte de luz discreta para sua casa ou escritório. O poste é oferecido em carvalho sólido e nogueira e pode ser combinado com uma sombra revestida em pó em branco, terracota, verde floresta, azul ardósia, expresso ou preto. Nivél Floor está disponível com uma combinação de módulo de luz de configuração baixa adicional + bandeja de pedestal para mais luz e mais utilidade. O módulo de bandeja também é ajustável em altura com fonte de luz ativada independentemente e pode ser misturado ou combinado com a cor de sombra superior selecionada e poste para complementar qualquer espaço. As bandejas são oferecidas em branco revestido em pó, terracota e preto. Explore o resto da coleção Nivél com Nivél Pedestal e Pendant. PRÊMIOS: 2023 Interior Design HiP Award
    Especificação
    • FINISHES (Post): Oak Walnut FINISHES (Shade): Black White Forest Green Slate Blue Espresso Terracotta MATERIALS: Hardwood Post Steel Shade Fabric Cord FEATURES: Portable and Rechargeable 3-stage step dimming(100/40/10%) Adjustable height Shade USB-C Charging port 8-160hr Battery Life SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Luminaire Efficacy: 61 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI 8hr Charge Time Cord Length: 9’ (2.7m) 10W Charging block included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanivel-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText