Publicar produtos
Scrap Basket

Scrap Basket

Traduzido por Google,
Aço inoxidável arquitetônico ------ Elementos arquitetônicos de aço inoxidável são frequentemente aplicações únicas que devem combinar forma e função em uma instalação durável, tipicamente resistente às intempéries. Independentemente da sua visão ou critérios de design, nossa expertise em fabricação e excelente habilidade artesanal podem ajudar você a criar o efeito desejado quando o metal é o meio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastainless-steel-scrap-basket
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosScrap Basket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-03
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 15 29
  • Título OmniclassCommercial Kitchen Specialty Casework