Publicar produtos
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 de 5 estrelas4.3(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Monocomando de cozinha Acabamento cromado Instalação de furo único Regulador de vazão Bica giratória com mola Chuveiro de mão magnético
    Especificação
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Familia de productoArena
    • Grupo de produtosKitchen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)253
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia