Publicar produtos
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC
Desk SYSTO·TEC

    Desk SYSTO·TEC

    Traduzido por Google,

    Perfeitamente moldado e funcional

    SYSTO·TEC atrai todos que valorizam qualidade, estética e soluções de escritório contemporâneas. Além de sua enorme estabilidade, o sistema de mesas oferece uma ampla gama de soluções para o escritório. A linha de mesas cantilever de 4 pés impressiona pela estrutura clara de seus componentes básicos. Seja para trabalho individual concentrado, trabalho em equipe comunicativo ou grandes soluções para conferências, a SYSTO·TEC oferece a solução certa para cada situação de escritório.

    Especificação
    • One system – two appearances

      Whether round tube or square tube, welded laterals are now providing for increased stability of SYSTO·TEC. Additionally, crossbeams and laterals without punch grid, the waiver of panel adapters and the visual modification of the connecting clamps are giving the table system a new elegance without neglecting SYSTO·TEC’s recognition value. The constructional elements, such as the connecting clamps mounted at the frame, are giving SYSTO·TEC a special, unpretentious appearance.

      Height-adjustable round tube: 680–760 mm
      Height-adjustable round tube (tube-in-tube): 650–850 mm
      Height-adjustable square tube: 680–760 mm
      Height-adjustable square tube (tube-in-tube): 650–850 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk_Systo_Tec
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosdesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Netherlands
    Switzerland