Publicar produtos
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Traduzido por Google,

Placas de alumínio alternadas: placas de alumínio de 1"x5" e 1"x3" alternadas com 1" de espaçamento entre as placas.

Piso Vinílico Alternado: Réguas de vinil de 1"x6" e 1"x3" alternadas com 1" de espaçamento entre as réguas.

Especificação
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalternating-aluminum-plank
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de produtosSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels