Publicar produtos
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Traduzido por Google,
    Lâmina de alumínio com venezianas: veneziana de alumínio com 0,1250″ de espessura e perfil instalado de 2″ x 2,873″ de altura. Placa de alumínio com venezianas: placas tubulares de alumínio de 1″ x 5″ com espaçamento de 4-3/4″ entre centros. Placa composta com venezianas: placas compostas de 1″ x 5,5″ com espaçamento de 5-1/4″ entre centros. Placa de vinil com venezianas: placas de vinil de 1″ x 5″ com espaçamento de 5-3/4″ entre centros. Arquivos para download: Selecione uma opção para visualizar os recursos. Painel de preenchimento da lâmina de alumínio com venezianas (pdf) Painel de preenchimento da lâmina de alumínio com venezianas (dwg) Estrutura Elite Ground Screen (zip) Especificações da lâmina de alumínio com venezianas (doc)
    Especificação
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomposite-louvered-plank
    • Familia de productoGround Screen Infills
    • Grupo de produtosElite Louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniclassMetal Wall Panels