Publicar produtos
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Traduzido por Google,
    Dê um toque arrojado e contemporâneo à sua propriedade com os painéis de preenchimento Elite com venezianas diagonais da PalmSHIELD Elite. Essas telas de proteção para equipamentos são ideais para ocultar instalações mecânicas, permitindo ampla visibilidade e excelente circulação de ar. Fabricados em alumínio de alta qualidade, esses painéis combinam durabilidade com uma estética moderna e elegante, graças às suas venezianas anguladas com precisão. Arquivos para download: Painel de alumínio diagonal (pdf) Painel de alumínio diagonal (dwg) Estrutura da tela de proteção Elite (zip) Especificações do painel de alumínio diagonal (doc)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadiagonal-louvered-plank
    • Familia de productoGround Screen Infills
    • Grupo de produtosElite Louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniclassMetal Wall Panels