Publicar produtos
Elite Staggered Aluminum Posts and Vinyl Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts and Vinyl Planks

Traduzido por Google,
Piso de alumínio com réguas escalonadas: réguas de alumínio de 2,5 cm x 12,5 cm, deslocadas da frente para trás para criar um efeito de caixa de sombra. Piso composto com réguas escalonadas: réguas de material composto de 2,5 cm x 14 cm, deslocadas da frente para trás para criar um efeito de caixa de sombra. Piso vinílico com réguas escalonadas: réguas de vinil de 2,5 cm x 15 cm, deslocadas da frente para trás para criar um efeito de caixa de sombra. Cadastre-se em nossa lista de e-mails. Seja o primeiro a saber sobre NOVOS produtos, recursos gratuitos e as últimas notícias. Cancele a inscrição a qualquer momento.
Especificação
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelite-staggered-aluminum-posts-and-vinyl-planks
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de produtosStaggered Infills
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels