Publicar produtos
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Traduzido por Google,

As venezianas arquitetônicas são o preenchimento ideal para ocultar equipamentos, escondendo itens que as normas de construção exigem que sejam mantidos fora da vista, sem comprometer a ventilação necessária. Aqui na PalmSHIELD, fabricamos telas que atendem a essa necessidade com um estilo atraente. Obtenha uma aparência elegante e sofisticada com os painéis de venezianas verticais PalmSHIELD Elite. Fabricado em alumínio de alta qualidade, este painel foi projetado para oferecer resistência, durabilidade e um apelo atemporal. As venezianas verticais estreitas proporcionam privacidade excepcional, mantendo o fluxo de ar, tornando-o ideal tanto para aplicações funcionais quanto decorativas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavertical-louvered-plank
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de produtosElite Louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels