Publicar produtos
Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone

Traduzido por Google,
Luxuoso, calmo e relaxamento total: tão sensual que você vai querer andar descalço. Este pavimento em carvalho francês complementa qualquer interior, seja clássico ou totalmente contemporâneo. A cor Havana transmite calor, enquanto o moderno padrão espinha de peixe cria textura.
Especificação
    • French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016742
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-classic-authentic-habano-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosElegant Browns
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)590
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor