Intelli-Balance® 100 FV-10VEC2 COLD CLIMATE 50-60-70-80-90-100 CFM, montagem em teto ou parede ERV
Casas e edifícios bem construídos que utilizam apenas ventiladores de exaustão podem criar pressão negativa. O Intelli-Balance 100 resolve isso fornecendo ar para substituir o ar exaurido, ajudando a equilibrar a pressão do ar dentro de casa. O Intelli-Balance 100 ERV usa quatro adaptadores de duto redondos duplos integrados de 4” ou 6” – dois para exaustão de ar viciado e dois para fornecimento de ar fresco. Seu funcionamento baixo e contínuo ajuda a remover o ar úmido e viciado e substituí-lo por ar fresco. O Intelli-Balance 100 pode ser montado no teto ou na parede, não requer conexão ao HVAC Central ou adição de uma linha de condensação. Isto permite que seja instalado em vários locais da casa para atender às necessidades de QAI, saúde e conforto.
O Intelli-Balance™ 100 é ideal para residências unifamiliares e unidades multifamiliares. É um Ventilador de Recuperação de Energia (ERV) personalizável, de alto desempenho e alta eficiência, projetado para ajudá-lo a atender aos requisitos da ASHRAE 62.2. Este ERV único e económico para climas frios foi concebido para total versatilidade e flexibilidade de instalação, numa zona de clima frio.
Tecnologia de motor DC – O motor com melhor desempenho e maior eficiência energética disponível
O Intelli-Balance 100 usa dois (2) motores CC sem escova com tecnologia SmartFlow™ integrada. Quando o ERV detecta pressão estática, sua velocidade aumenta automaticamente para garantir a saída ideal de CFM; independentemente de um duto complicado. Esse recurso proporciona tranquilidade, pois o instalador não precisa se preocupar em comprometer o desempenho do ERV. Ambos os motores CC são classificados para funcionamento contínuo e são totalmente fechados para garantir longa vida útil e operação silenciosa e contínua. Cada motor também vem equipado com um fusível de corte térmico.
Seletor de múltiplas velocidades
O Intelli-Balance®100 inclui um seletor Multi-Speed integrado que fornece a capacidade única de selecionar o suprimento necessário (50-60-70-80-90-100 CFM) e o fluxo de ar de exaustão (50-60-70-80-90 -100 CFM), com o simples giro de um dial. Esta capacidade de fluxo de ar verdadeiramente personalizável permite criar pressão equilibrada, positiva ou negativa dentro de casa.
FUNÇÃO DE TEMPO ASHRAE 62.2
O temporizador ajustável de minutos por hora (min/hora) permite ao usuário definir o número de minutos por hora que o ERV deve funcionar. Isto proporciona escalabilidade do fluxo de ar em relação ao tamanho da propriedade; desde as menores aplicações multifamiliares até as maiores aplicações unifamiliares. Isso garante ventilação consistente e controlada ao longo do dia para conformidade com ASHRAE 62.2. A configuração padrão de fábrica é 60 min/hora.
Operação em temperaturas extremas
FV-10VEC2 (Modelo de Clima Frio): Recomendado para áreas onde as temperaturas podem cair até -22°F (-30°C). Quando a temperatura externa é < -22°F (-30°C), o ciclo de degelo é iniciado e o produto para de funcionar por 47 minutos, depois opera no modo de troca de calor por 4 minutos para medir a temperatura externa. Em seguida, opera em modo de circulação por 9 minutos para descongelar (o ar de exaustão e de alimentação são 50 CFM). O ciclo de degelo substitui a função de temporização ASHRAE 62.2.
Núcleo Capilar de Troca
O ar interno e externo passa pelo núcleo capilar patenteado da Panasonic, projetado para transferir calor e umidade. Este processo tempera o ar fornecido enquanto transfere a umidade. A alta transferência de energia latente (umidade) do núcleo torna o Intelli-Balance 100 ideal para uso na maioria das zonas climáticas, pois ajuda a expelir a umidade durante incidências de alta umidade relativa (UR) e ajuda a devolver a umidade para dentro durante o inverno para uma vida mais saudável e mais ambiente de vida confortável.
Filtros e Manutenção
O Intelli-Balance®100 possui dois filtros que limpam a exaustão e o ar fornecido antes de passar pelo núcleo ERV, prolongando a vida útil do núcleo. Um painel de acesso articulado permite manutenção rápida e fácil do produto e verificações de filtros. O conveniente indicador luminoso e o sinal de alarme discreto no painel de acesso ajudarão a informar o proprietário quando for a hora de verificar e limpar os filtros. Ambos os filtros devem ser aspirados com uma escova macia a cada 2-3 meses ou conforme necessário, e o filtro de ar fornecido deve ser inspecionado a cada 90 dias e substituído a cada 6 meses para manter o desempenho máximo do ERV.
Certificação ENERGY STAR® para economia de energia*
Os ventiladores de recuperação de energia (ERVs) da Panasonic são certificados pela ENERGY STAR® onde existem diretrizes. Os ERVs ENERGY STAR® atendem aos parâmetros rigorosos definidos pela Agência de Proteção Ambiental (EPA). O modelo FV-10VEC2 atende às rígidas diretrizes de eficiência energética definidas pela Natural Resources Canada e possui certificação ENERGY STAR® apenas para o mercado canadense.
DETALHES DO PRODUTO
O Intelli-Balance®100 é ideal para residências unifamiliares e unidades multifamiliares. É um Ventilador de Recuperação de Energia (ERV) personalizável, de alto desempenho e alta eficiência, projetado para ajudá-lo a atender aos requisitos da ASHRAE 62.2. Este ERV único e económico para climas frios foi concebido para total versatilidade e flexibilidade de instalação, numa zona de clima frio. Agora com função Boost, que pode aumentar a velocidade do ventilador quando ativada.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |