Publicar produtos
QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XO-24-10B2

Traduzido por Google,

OM3 total de 24 fibras, adaptador aqua, manga dividida em zircônia, baixa perda otimizada, LC duplex para MTP

Especificação
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 24
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Depth (mm) - 125
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XO-24-10B2
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)89
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioComposite
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment