Publicar produtos
Atlona AV Products
Panduit

Atlona AV Products

Traduzido por Google,

Por que Atlona? A Vantagem Atlona

Orgulhamo-nos de ser uma empresa ágil que desenvolve produtos inovadores e confiáveis para resolver os desafios enfrentados pela indústria AV atual.

Igualmente importante é nosso compromisso com o cliente de ser fácil fazer negócios e fornecer a você o melhor programa de suporte de back-end do setor.

O Atlona Advantage oferece o mais alto nível de suporte ao cliente, treinamento e proteção do setor.

Especificação
  • The part numbers available in this product page are:
    AT-OME-EX-TX-WP        Wallplate Transmitter for HDMI with USB
    AT-HDVS-CAM              PTZ Camera with USB
    AT-OME-EX-KIT-LT -TX   HDBaseT TX/RX for HDMI with USB
    AT-OME-EX-TX              HDBaseT Transmitter for HDMI with USB
    AT-OME-EX-KIT-LT -RX   HDBaseT TX/RX for HDMI with USB
    AT-OME-EX-RX              HDBaseT Receiver for HDMI with USB
    AT-OME-MS52W            5×2 Matrix Switcher with USB and Wireless Link
    AT-OME-MS42               4×2 Matrix Switcher with USB
    AT-UHD-SW-510W         Universal Switcher with Wireless Link
    AT-OMNI-111-W            Wallplate Networked AV Encoder
    AT-VTP-800-BL             Velocity System 8″ Touch Panel
    AT-VSP-800-BL              Velocity System 8″ Scheduling Touch Panel
    AT-USB-EX100-KIT         USB 2.0 Extender Kit over Category Cable, up to 100 meters
    AT-OME-SR21                2×1 AV Switcher and Receiver with Scaler and USB – HDBaseT and HDMI Inputs
    AT-OME-ST31A              Three-Input Switcher for HDMI and USB-C
    AT-OMNI-111                 Single-Channel Networked AV Encoder
    AT-OMNI-121                 Single-Channel Networked AV Decoder
    AT-PA100-G2                 Stereo / Mono Power Amplifier – 40 Watts
    AT-VGW-HW-3               Hardware Gateway for AV Control and Management plus Room Scheduling
    AT-OME-PS62 6×2          Matrix Presentation Switcher with USB
    AT-VTP-550-BL              Velocity System 5.5″ Touch Panel
    AT-AVA-EX100CE-BP-KIT Avance™ 4K/UHD HDMI Extender Kit with Ethernet, Control, and Bidirectional Remote Power
    AT-OME-RX11                HDBaseT Receiver for HDMI with Audio

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatlona-av-products
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-30
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment