Publicar produtos
Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU
Panduit

Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU

Traduzido por Google,
  • Mantenha 12 RU de equipamentos de rede ativos e passivos mais dois RU adicionais para powertrips e pequenos dispositivos eletrônicos (modems, roteadores, etc.)

  • Projetada estruturalmente para oscilar livremente mesmo sob capacidade máxima de carga

  • O design de gerenciamento térmico (respiros, portas perfuradas e ventilador opcional) otimiza o fluxo de ar para melhor dissipação de calor; ideal para aplicações de switch habilitadas para PoE de alta carga de calor

  • Capacidade de carga de trabalho de 250 lbs.

  • Trilhos ajustáveis são montados em incrementos de 1" para acomodar várias profundidades de equipamentos de rede, incluindo switches PoE

  • Espaços de rack individuais são identificados para facilitar a montagem do equipamento

  • Postes de raio de curvatura de cabo fornecem controle de raio de curvatura e folga para patch cords; montagem em trilhos de equipamentos de qualquer tamanho de rack ou gabinete, rosqueados #12-24; os dedos do retentor evitam que os cabos escorreguem
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-002
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação