Publicar produtos
Patch Panel Faceplate with One or Two Label Pocket; Accepts up to Four Mini-Com® Modules
Panduit

Patch Panel Faceplate with One or Two Label Pocket; Accepts up to Four Mini-Com® Modules

Traduzido por Google,
  • Os componentes Ultimate ID® fazem parte de um sistema completo de identificação projetado para atender com eficiência aos requisitos de rotulagem padrão TIA/EIA-606-A
  • Aceite Módulos Mini-Com® para UTP, fibra óptica e áudio/vídeo, que se encaixam e saem para facilitar movimentos, adições e alterações
  • Usado com molduras de patch panel modulares prontas para faceplate
  • Permitir configuração personalizada
  • Fornecido com tampas de etiquetas; etiquetas vendidas separadamente
  • O painel frontal do bolso com duas etiquetas permite a identificação da porta e do painel; também permite que patch cords sejam roteados com ID de porta de bloqueio
  • Pode ser claramente identificado com as impressoras de transferência térmica portáteis PanTher™ LS8E ou Cougar™ LS9
  • Folhas de etiquetas imprimíveis por computador não adesivas para impressoras de mesa e etiquetas de escrita disponíveis
  • Coberturas de etiquetas de substituição disponíveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-035
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação