Publicar produtos
Patch Panels, 24 Port or 48 Port, Ultimate ID, Black
Panduit

Patch Panels, 24 Port or 48 Port, Ultimate ID, Black

Traduzido por Google,
  • Os componentes Ultimate ID® fazem parte de um sistema completo de identificação projetado para atender com eficiência aos requisitos de rotulagem padrão TIA/EIA-606-A

  • Painéis de conexão angulares facilitam o controle adequado do raio de curvatura e minimizam a necessidade de gerenciadores de cabos horizontais

  • Montagem em rack padrão EIA de 19" ou racks de 23" com suporte extensor opcional

  • Aceite os módulos Mini-Com® para UTP, fibra ótica e áudio/vídeo, que se encaixam e saem para facilitar movimentos, adições e alterações

  • Pode ser claramente identificado com as impressoras de transferência térmica portáteis PanTher™ LS8E ou Cougar™ LS9

  • Folhas de etiquetas imprimíveis por computador não adesivas para impressoras de mesa e etiquetas de escrita disponíveis

  • Coberturas de etiquetas de substituição disponíveis

  • Etiquetas vendidas separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-062
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação