Publicar produtos
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Traduzido por Google,
O Pan-Way® Type PD Surface Raceway é um sistema de canal único para rotear, proteger e ocultar cabeamento de energia, dados, voz ou vídeo.
  • UL & CSA nominal 600V; atende aos padrões UL5A e CSA C22.2 No. 62.1-03

  • Acabamento texturizado

  • Design de trava resistente a adulterações

  • A base e a tampa da pista são embaladas juntas

  • Classificação FT-4 para o Canadá

Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-096
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação