Publicar produtos
N-Type Standard Configured Cabinet
Panduit

N-Type Standard Configured Cabinet

Traduzido por Google,
Armários configurados padrão
• Construção de estrutura de aço soldada e montada
• Acabamento em pó de fácil manutenção
• Trilhos de equipamentos traseiros ajustáveis com posicionamento infinito
• Espaço interno do equipamento (máximo) 1070mm Gabinete - 995mm (39,1")
• Espaço interno do equipamento (máximo) 1200mm Gabinete - 1147mm (45,1")
• As portas incluem alças giratórias com chave
• Os painéis laterais incluem travas de um quarto de volta com chave
• Porta com dobradiça dupla para máxima acessibilidade entre armários adjacentes
• Gabinete fornecido com dedos de gerenciamento de cabos de alta densidade
• Os orifícios de entrada de cabos são equipados com bujões de vedação de plástico
• Carga estática listada pela UL de 1.364 kg (3.000 lbs)
• Carga Rolante Listada pela UL de 1.136 kg (2.500 lbs)
• Navios de gabinete montados, um por palete
• Classificações de palete dinâmico/choque (1.250 e 2.000 lbs)
• Os gabinetes tipo N incluem kit de hardware: parafusos nº 12-24, suportes de agrupamento e borda de ilhó
• Os rodízios são fornecidos separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-130
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede