Publicar produtos
S-Type Standard Cabinet
Panduit

S-Type Standard Cabinet

Traduzido por Google,
Armários padrão tipo S Net-Access™
• Construção de estrutura de aço soldada e montada
• Acabamento em pó de fácil manutenção
• Trilhos de equipamentos traseiros ajustáveis com posicionamento infinito
• As portas incluem alças giratórias com chave
• Os painéis laterais incluem travas de um quarto de volta com chave
• Grande entrada de cabos/acesso a cabos
• Porta de dobradiça única para máxima acessibilidade entre armários adjacentes
• Os orifícios de entrada de cabos são equipados com bujões de vedação de plástico
• Carga estática listada pela UL de 1.364 kg (3.000 lbs)
• Carga Rolante Listada pela UL de 1.136 kg (2.500 lbs)
• Navios de gabinete montados, um por palete
• Classificações de palete dinâmico/choque (1.250 e 2.000 lbs)
• Os gabinetes do tipo S incluem kit de hardware: parafusos nº 12-24, suportes de agrupamento e borda de ilhó
• Os rodízios são pré-instalados
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-131
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede