Publicar produtos
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896
Panduit

PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV896

Traduzido por Google,

O gerenciador de cabos verticais Panduit® Patchrunner® combina capacidade de alta densidade e versatilidade, liberando espaço valioso, reduzindo custos gerais e definindo o padrão para todo o setor de gerenciamento de cabos. Frente e verso, Aço, 52RU, Preto, 1 peça + 4 carretéis de folga PRSP7.

Especificação
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Overall Depth (In.) - 16.4
    Overall Depth (mm) - 417
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV896
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniclassCommunication Specialties
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL