Publicar produtos
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF

    Traduzido por Google,

    Cassete QuickNet SFQ de 12 fibras, OM4 otimizado (50/125µm), seis adaptadores LC duplex para MTP

    Especificação
    • Specifications
      Fiber Type - OM4
      Number of Fibers - 12
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM4
      Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-12-10AF
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)106
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment