Publicar produtos
Wire Basket Cable Tray System
Panduit

Wire Basket Cable Tray System

2.8 de 5 estrelas2.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de roteamento de bandeja de cabos suspenso Panduit Wire Basket consiste em seções de caminho, conectores de emenda, paredes laterais, cascatas, suportes de montagem e acessórios projetados para rotear e gerenciar cabos de cobre, fibra ótica ou de energia. As seções do caminho vêm em várias larguras: 4", 6", 8", 12", 18", 24". As cestas vêm em várias alturas de parede: 2", 4" e 6". Trapézio, cantilever e suportes de montagem na parede estão disponíveis para suportar o sistema. As cestas, acessórios e componentes estão disponíveis em preto, eletro zinco e branco .

O sistema Panduit Wire Basket foi projetado para rotear e gerenciar cabos de dados de cobre, fibra ótica ou cabos de energia em data centers, edifícios conectados e aplicações de automação industrial. Recursos inovadores fornecem montagem rápida, segura e fácil para custos de instalação reduzidos e implantação mais rápida.

Especificação
  • The Revit family files cover the following part numbers:

    PWB2X12BL
    PWB2X12EZ
    PWB2X18BL
    PWB2X18EZ
    PWB2X24BL
    PWB2X24EZ
    PWB2X4BL
    PWB2X4EZ
    PWB2X6BL
    PWB2X6EZ
    PWB2X8BL
    PWB2X8EZ
    PWB4X12BL
    PWB4X12EZ
    PWB4X18BL
    PWB4X18EZ
    PWB4X24BL
    PWB4X24EZ
    PWB4X4BL
    PWB4X4EZ
    PWB4X6BL
    PWB4X6EZ
    PWB4X8BL
    PWB4X8EZ
    PWB6X12BL
    PWB6X12EZ
    PWB6X18BL
    PWB6X18EZ
    PWB6X24BL
    PWB6X24EZ
    PWB6X6BL
    PWB6X6EZ
    PWB6X8BL
    PWB6X8EZ
    PWBDOKBL
    PWBDOKEZ
    PWBIB2BL
    PWBIB2EZ
    PWBIB4BL
    PWBIB4EZ
    PWBIB6BL
    PWBIB6EZ
    PWBPSEB
    PWBPSEZ
    PWBSCEZ
    PWBSPJ2BL
    PWBSPJ4BL
    PWBFESBL
    PWBSPLBL
    PWBFESEZ
    PWBSPLEZ
    PWBWFWBL
    PWBWFWEZ
    PWBWFNBL
    PWBWFNEZ
    PWBWMBVBL
    PWBWMBVEZ
    PWBWMNBL
    PWBWMNEZ
    PWBWMWBL
    PWBWMWEZ

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawire-basket-cable-tray-system
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição