Publicar produtos
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood

    Panel Plus® Laminate Wood

    Traduzido por Google,

    - Panel Plus® Paradise Ash : A aparência e o toque da madeira de freixo no laminado de tons claros nunca sairão de qualquer estilo de decoração.
    - Panel Plus® Swiss Elm Amber: Flua para o outono com um laminado de olmo quente para criar uma sensação de alegria em sua casa.
    - Panel Plus® Honey Elm : Adicione personalidade e charme ao seu quarto com um laminado de olmo quente.
    - Panel Plus® Carmel Oak : Preencha o espaço com uma atmosfera suave e macia com laminado com padrão de carvalho.
    - Panel Plus® Marcelo Ash : Deixe o ambiente mais amplo e arrumado com laminado em cinza claro.
    - Panel Plus® Emperor Walnut : Um laminado em tom de madeira escura complementa perfeitamente todos os detalhes do interior.
    - Panel Plus® Rijeka Oak : Cause uma ótima impressão à primeira vista com o laminado de grão de madeira que se adapta a todos os estilos de casa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPanel_Plus_Laminate_Wood
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de produtosWood
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)0.8
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings