Publicar produtos
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Traduzido por Google,
Caixilharia de madeira laminada composta por 3 ou mais camadas. 58x72mm Seção nominal da carcaça e aprox. Quadro de caixilho de espessura aumentada de 74 mm. Equipado com vidro saliente interno. Escalonamento esmaltado temperado de 4 mm básico / escudo térmico de 18/4 mm / vidros duplos de 18/4 mm. Ferragens ocultas na cor prata. Revestimento externo e alinhamento do caixilho. O alinhamento com a parede interna é obtido por meio de um sistema de instalação especial.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapass002
  • Familia de productowindow frame
  • Grupo de produtosLaminated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26