Publicar produtos
Pass
Panto Spa

Pass

Traduzido por Google,
Caracterizada pela interação de superfícies planas e inclinadas como um delicado origami, a Pass é uma porta de entrada produzida em madeira de teca. Nesta versão especial as superfícies de madeira são tratadas com tinta acrílica de efeito "seco" que mantém a beleza natural da teca. O hardware interno de aço inoxidável possui trava SECURY de travamento automático de três pontos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapass003
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosWood
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)90
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26