Publicar produtos
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Traduzido por Google,
  • A lareira completa ecologicamente correta envolve madeiras e folheados asiáticos com tinta inacabada e grau de mancha.
  • Dimensões internas da abertura da lareira 56 polegadas de largura por 42 polegadas de altura.
  • A projeção de 1 1/2" atrás do manto permite uma fácil instalação sobre seu material não combustível, como mármore ou ardósia e conjunto de moldagem de escriba incluído para finalizar a aparência e ocultar quaisquer lacunas.
  • Navios em três peças; Montagem simples de porcas e parafusos e configuração de placa de suporte em esquadria incluída para fácil instalação.
  • Procure a incrustação de pérolas que enfeita o lado direito da prateleira como prova de que você recebeu um autêntico Pearl Mantel.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • Familia de productoHome Décor
  • Grupo de produtosMantel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)56
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces